- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E11273
Câble avec prise femelle
E11273
ADOGR040PLS0002H
Câble avec prise femelle
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9,6...30 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 106,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 30 x 30 x 68 |
Matières | Hytrel G-4774 |
Matière du corps | Hytrel G-4774 |
Matière écrou moleté | Hytrel G-4774 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir; 4 x 0,5 mm² |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x baïonnette, droit; Corps: Hytrel G-4774; Verrouillage: Hytrel G-4774 |
---|