Prise à câbler
E11510
SDOAH042MSSFKPG
Prise à câbler
E11510
SDOAH042MSSFKPG
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Large plage de température de fonctionnement
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- LEDs bien visibles pour afficher le fonctionnement et l'état de commutation
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Sorties
Technologie | PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 28,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 30 x 18 x 35 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|