Connecteur à câbler
E11551
SSTGF040MSSFPG
Connecteur à câbler
E11551
SSTGF040MSSFPG
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Raccordement du câble facile à l'aide de la technique de clipsage et vissage
- Modèle robuste en métal
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 14,9 |
---|---|
Dimensions [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
technique de clipsage et vissage: 0,14...0,38 mm²; Isolation des fils: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Gaine de câble: Ø 3...5 mm |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|