• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. E11592

Câble de connexion

E11592

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Câble de connexion

E11592

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

  • Connectique fiable pour participants bus CAN
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application bus CAN
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...80
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 100,7
Dimensions [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
Rayon de courbure en cas de pose fixe min. 5 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 1 Mio.
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; torsadé; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / torsadé + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / torsadé
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm