- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
- E11622
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- Raccordement fiable de vannes sur le terrain
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Connecteur carré robuste
Application
Application | mesure de courant |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 152,5 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |