• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs femelles à câbler
  5. E11658

Prise à câbler

E11658

SDOAH040MSSFKPG

Prise à câbler

E11658

SDOAH040MSSFKPG

  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Courant de sortie total [A] 4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 30,2
Dimensions [mm] 35 x 20 x 30
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré