• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E11661

Câble avec prise femelle

E11661

ADOGA030MSS0010E03

Câble avec prise femelle

E11661

ADOGA030MSS0010E03

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Courant de sortie total [A] 4; (40° C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 404,431
Dimensions [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 2 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé