- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E11738
Câble avec prise femelle
E11738
ADOGK120MSS0015H12
Câble avec prise femelle
E11738
ADOGK120MSS0015H12
- Raccordement fiable de commandes, contrôleurs et unités de dialogue
- Large plage de température de fonctionnement
- Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 63 AC/DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 2027 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 26 x 85 |
Matières | PUR noir |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Couple de serrage [Nm] | 2 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|