Prise à câbler
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Prise à câbler
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- Pour des liaisons électriques fiables
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Raccordement du câble facile à l'aide de la technique de clipsage et vissage
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 12,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 16 x 16 x 51 |
Matières | PA 6.6 |
Matière du corps | PA 6.6 |
Matière écrou moleté | PA 6.6 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: PA 6.6 |
---|