- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E11855
Câble avec prise femelle
E11855
ADOGH080MSS0010K08
Câble avec prise femelle
E11855
ADOGH080MSS0010K08
- Raccordement 8 pôles
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Transmission fiable des signaux de capteur
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Application
Caractéristique spécifique | câble blindé |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 677 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 43 |
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6,6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
---|