• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E12048

Embase femelle

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Embase femelle

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Equipement facile de boîtes de distribution et de boîtiers avec raccords pour connecteurs
  • Intégration rapide et simple dans la paroi du boîtier
  • Modèle robuste en métal
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 21,7
Filetage M16
Matières laiton nickelé
Matière du corps laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé