• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câble en Y
  5. E12068

Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

  • Raccordement fiable de vannes sur le terrain
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • LED bien visible
  • Connecteur rectangulaire robuste
article arrêté
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Protection contre les surcharges oui; (VDR)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Poids [g] 350,2
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Câble: 3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 2 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé