• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12166

Câble avec prise femelle

E12166

ADOGH080MSS0005B08

Câble avec prise femelle

E12166

ADOGH080MSS0005B08

  • Raccordement 8 pôles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Transmission fiable des signaux de capteur
  • Large plage de température de fonctionnement
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 292,5
Dimensions [mm] 15 x 15 x 43
Matières boîtier: TPU noir
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 15 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3 m/s
cycles de courbure > 1 Mio.
sollicitation de torsion ± 30 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 1...1,5 Nm