- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E12237
Câble avec prise femelle
E12237
ADOAH080MSS0015B08
Câble avec prise femelle
E12237
ADOAH080MSS0015B08
- Raccordement 8 pôles
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Transmission fiable des signaux de capteur
- Large plage de température de fonctionnement
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 813,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 15 x 38 |
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PUR, noir; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 1...1,5 Nm |
---|