Embase mâle
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Embase mâle
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 125 AC/DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 23,1 |
---|---|
Filetage | M16 |
Matières | zamac nickelé |
Matière du corps | zamac, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac, nickelé |
---|