- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E12321
Câble avec prise femelle
E12321
ADOGI020MSS0010K02
Câble avec prise femelle
E12321
ADOGI020MSS0010K02
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -20...50 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 631 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Matières | PUR | ||||||||||||
Matière du corps | PUR | ||||||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, violet, blindé; 2 x 0,25 mm² |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
---|