- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E12341
Câble avec prise femelle
E12341
ADOAH040MSS0030C04
Câble avec prise femelle
E12341
ADOAH040MSS0030C04
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1479 | ||
---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Matières | TPU | ||
Matière du corps | TPU | ||
Matière écrou moleté | zamac | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 30 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé |
---|