- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E12362
Câble avec prise femelle
E12362
ADOAH080MSS0001H08
Câble avec prise femelle
E12362
ADOAH080MSS0001H08
- Raccordement 8 pôles
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Large plage de température de fonctionnement
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 2; (...40 °C) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 78,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 15 x 38 |
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
---|