• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12409

Câble avec prise femelle

E12409

ADOGH080VAS0070E08

Câble avec prise femelle

E12409

ADOGH080VAS0070E08

  • Raccordement 8 pôles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Large plage de température de fonctionnement
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 4335
Dimensions [mm] 15 x 15 x 46
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 70 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm