• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour Ethernet
  5. E12424

Cordon Ethernet

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Cordon Ethernet

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Pour le raccordement à l'interface de paramétrage du détecteur
  • Contacts dorés pour la transmission fiable des signaux
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
  • ce
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; câble blindé
Version câble Ethernet, codage D
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 1342
Dimensions [mm] 15 x 15 x 47,3
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 20 m, PVC, vert, blindé; 4 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Prolongateur blindé: blindage raccordé