• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles de raccordement avec prise pour l’alimentation pour modules de terrain
  5. E12430

Câble avec prise femelle

E12430

ADOGD040ZDS0002H04

Câble avec prise femelle

E12430

ADOGD040ZDS0002H04

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Transmission de puissance élevée grâce à une densité de courant très importante
  • ce
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Version Câble de puissance, codage T
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 DC
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 242,7
Dimensions [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Matières PP
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré