Prise à câbler
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Prise à câbler
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC/DC |
---|
Sorties
Technologie | PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 11,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 12 x 12 x 45 |
Matières | PBT; PA |
Matière du corps | PBT / PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
bornes à vis: 0,14...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|