• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E12535

Câble de connexion

E12535

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Câble de connexion

E12535

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

spécifique au client
Application
Caractéristique spécifique Aptitude pour des câbles en mouvement
Application résistant aux microbes
Résistant aux huiles oui
Résistant aux rayons UV oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Température ambiante en mouvement [°C] -15...70
Indice de protection IP 65; IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 309,5
Matières boîtier: TPE-U noir; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 8 x diamètre du câble
Rayon de courbure en cas de pose fixe min. 4 x diamètre du câble
Remarques
Remarques
haute résistance aux sollicitations mécaniques
Remarques spécifique au client
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 7 m, PUR, noir, Ø 5,8 mm; torsadé en paires; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm