- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E12549
Câble avec prise femelle
E12549
ADOGS020PLS0001H02
Câble avec prise femelle
E12549
ADOGS020PLS0001H02
- Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
- Large plage de température de fonctionnement
- Connecteur DEUTSCH pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Câble PUR avec une bonne aptitude pour chaînes porte-câble
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -20...85 |
Indice de protection | IP 67; (connecteur correspondant raccordé) |
Données mécaniques
Poids [g] | 54,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières | PA | ||||||||
Matière du corps | PA | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé |
---|