- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
- E12727
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Raccordement fiable de vannes sur le terrain
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Connecteur rectangulaire robuste
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Données mécaniques
Poids [g] | 68,2 |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Matière des joints | FKM |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, droit; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,4 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |