- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise mâle
- E12732
Câble avec prise mâle
E12732
ASTGH080VAS0010G08
Câble avec prise mâle
E12732
ASTGH080VAS0010G08
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Application
Caractéristique spécifique | câble blindé |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 678,9 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Matières | PVC |
Matière du corps | PVC |
Matière écrou moleté | inox |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
---|