- Produits
- E12734
Embase femelle
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Embase femelle
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 39,9 |
---|---|
Filetage | PG 9 |
Matières | zamac surmoulé |
Matière du corps | zamac |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac |
---|