Kit de montage pour vannes manuelles
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
Kit de montage pour vannes manuelles
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- Pour la signalisation fiable des positions finales pour vannes manuelles
- Montage simple et fixation sûre
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Approprié pour un grand nombre de vannes à bride ISO
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 470,4 |
---|---|
Diamètre de la bride ISO [mm] | 70 |
Type de la bride ISO | F07 |
Vis d'entraînement | M6 |
Matières | pièces métalliques: inox (1.4301/304) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|