Connecteur à câbler
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Connecteur à câbler
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 9 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 54,7 |
---|---|
Matière du corps | PBT |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré |
---|