cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour
E12829
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 3-WAY
cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour
E12829
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 3-WAY
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
- Système sans contact et autonettoyant
Application
Version | pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 52,5 |
---|---|
Came diamètre [mm] | 53 |
Entraxe perçages [mm] | 80 |
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] | 20 |
Matières | Came porte-drapeaux: PA 6 noir; pièces métalliques: inox |
Couple de serrage [Nm] | 2,5...3 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|