cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour
E17118
Puck/IND/BK/D53
cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour
E17118
Puck/IND/BK/D53
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
- Système sans contact et autonettoyant
- Affichage de la position des vannes par indicateurs de direction en couleur
article arrêté
Article de remplacement: E12517 + E12526 Comparaison de produits: E17118 / E12517 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Version | pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 50,2 |
---|---|
Came diamètre [mm] | 53 |
Entraxe perçages [mm] | 80 |
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] | 20 |
Nombre des positions possibles de la cible | 3 |
Matières | Came porte-drapeaux: PBT noir; vis: inox |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|