• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E20177

Fibres optiques système réflexion directe

E20177

FT-30-A-A-M8/1M

Fibres optiques système réflexion directe

E20177

FT-30-A-A-M8/1M

  • Pour applications dans les zones de hautes températures
  • Gaine en aluminium pour l'utilisation jusqu'à 290 °C
  • Montage à des endroits difficile à accéder
  • Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
  • Petit rayon de courbure
article arrêté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF
OIF
Portée des fibres optiques [mm] 70
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Poids [g] 118,4
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M8
Longueur totale [mm] 1000
Rayon de courbure minimum [mm] 30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres
Matières Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 2 x M8, inox
disques dentés: 2
écrou moleté: 1 x M30
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces