• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E20217

Fibres optiques système barrage

E20217

FE-30-P-A-M6/2M

Fibres optiques système barrage

E20217

FE-30-P-A-M6/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20328 Comparaison de produits: E20217 / E20328 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF
OIF
Portée des fibres optiques [mm] 270
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur de la tête de détection [mm] 35
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Disposition des fibres
Matières Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces