• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E20581

Fibres optiques système barrage

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Fibres optiques système barrage

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF
OIF
Portée des fibres optiques [mm] 288
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection coudé
Longueur totale [mm] 1200
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Matières Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Accessoires
Fourniture
Bride de fixation:, E10221
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces