Kit de montage pour détecteurs de position
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
Kit de montage pour détecteurs de position
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
- Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
- Fixation simple, rapide et économique
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Pour le montage sur une surface
- N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Application
Version | montage par cylindre de serrage |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 183,5 |
---|---|
Type de montage | platine; (M10) |
Dimensions [mm] | Ø 18,5 |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408) |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|