Pièce de raccordement pour cylindres de serrage
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Pièce de raccordement pour cylindres de serrage
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Pour raccorder de manière fiable des cylindres de serrage
- Fixation simple, rapide et économique
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Pour le montage sur une surface, un profil rond ou un profil aluminium
Application
Montage | pour raccorder deux cylindres de serrage avec Ø 20 mm |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 16,1 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 20 |
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|