Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Version | caméra avec sortie vidéo O2M20x |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -45...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 830 |
---|---|
Matières | boîtier: PVC; Joint d'étanchéité: EPDM |
Matière écrou moleté | PVC |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 16 m, PVC, noir, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |