• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E2M211

Support de fixation pour caméras analogiques

E2M211

DOME ADAPTER CCC

Support de fixation pour caméras analogiques

E2M211

DOME ADAPTER CCC

  • Pour le montage de caméras analogiques de la série O2M
  • Montage et fixation simples et rapides
  • Modèle robuste pour utilisation dans des engins mobiles
  • Large plage de température de fonctionnement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Données mécaniques
Poids [g] 143
Dimensions [mm] 85 x 75 x 82
Matières boîtier: ABS renforcé de fibres de verre; PC; PA
Accessoires
Fourniture
vis de fixation: 2 x M5
rondelles: 2
écrous hexagonaux: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces