- Produits
- E30080
alimentation connecteur
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
alimentation connecteur
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- Pour l'alimentation en tension d'écrans pour réaliser des tests ou des démonstrations
- Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé
- Alimentation électrique à partir d'une prise de courant domestique Schuko
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E80120 Comparaison de produits: E30080 / E80120 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Fréquence nominale AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Plage de tension d'entrée AC [V] | 100...240 |
Tension de sortie DC [V] | 24 |
Courant d’entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Sorties
Courant de sortie total [A] | 0,33 |
---|
Conditions d'utilisation
Indice de protection | IP 40; (Connecteur M12: IP 67) |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 135 |
---|---|
Matières | PPE |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Connecteur: 1 x M12 |