Application
Tenue en pression [bar] | 100 |
---|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 187 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM |
Raccordement capteurs | G 1 |
Raccord process | taraudage G 1/2 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|