Application
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 758,2 |
---|---|
Matières | acier (1.0345) |
Raccordement capteurs | G 1/2 |
Raccord process | G 1/2 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Diagrammes et courbes
Pression de service
|
|
---|
Données supplémentaires
fluide : eau, température ambiante : 25 °C
température du fluide devant siphon °C | température du fluide derrière siphon °C |
85 | 35 |
150 | 50 |