- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Joints toriques et joints d'étanchéité
- E30442
Joint profilé
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
Joint profilé
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- Pour l'étanchéité fiable de réservoirs, conteneurs et conduites
- Pour utilisation en association avec des capteurs de process
Application
Version | pour appareils avec raccord process G ¼ A |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...130 |
---|
Tests / homologations
Norme | DIN 3869 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 3,2 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 11,6 |
Diamètre extérieur [mm] | 16,5 |
Matières | EPDM |
Remarques
Unité d'emballage | 10 pièces |
---|