Raccords à visser pour capteurs de process
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
Raccords à visser pour capteurs de process
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
- Approprié pour une fixation sur des tubes et pour montage en bloc
- Haute tenue en pression
- Revêtement en Zn-Ni résistant à la corrosion
Application
Application | applications huile-hydraulique; Capteur orientable |
---|---|
Montage | pour montage tuyau; pour montage en bloc; (pour montage tuyau M16 x 1,5 adaptateur tuyau nécessaire; pour montage en bloc autres raccords à visser nécessaires) |
Tenue en pression [bar] | 630 |
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 61 |
---|---|
Matières | acier 1.0718 (12L13); inox (1.4305/303); acier (1.0216); FKM; revêtement Zn-Ni |
Raccordement capteurs | G 1/4 filetage extérieur |
Raccord process | taraudage M16 x 1,5 taraudage cône d'étanchéité:S8 |
Etanchéité | joint hexagonal |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|