Raccords process Tri-Clamp
E33201
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
Raccords process Tri-Clamp
E33201
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
- Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
- Montage simple, rapide et sûr
- Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
- Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Haute tenue en pression
Application
Tenue en pression [bar] | 16 |
---|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 100,5 |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4 |
Raccordement capteurs | G 1 taraudage Aseptoflex Vario |
Raccord process | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Etanchéité | joint |
Classe hygiénique selon DIN 11866 | H4 |
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|