Tube protecteur pour sondes de température
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
Tube protecteur pour sondes de température
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
- Protection fiable contre les fluides agressifs et les vitesses d'écoulement élevées
- Permet le remplacement du capteur de température pendant le process
- Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance élevée à la pression
- Raccordement simple du process à l'aide d'un adaptateur de serrage
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
Application
Version | pour capteurs de température EL = 100 mm |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 25 |
Données mécaniques
Poids [g] | 241 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement capteurs | 1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT |
Raccord process | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | ≤ 0,6 / - |
Longueur d'installation EL [mm] | 64 |
Longueur perçage BL [mm] | 101,6 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|