• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour caméras mobiles
  5. E3M122

Câble de connexion

E3M122

MCI CONNECTION CABLE 2M

Câble de connexion

E3M122

MCI CONNECTION CABLE 2M

  • Raccordement fiable d'une unité d'éclairage à une caméra 3D mobile
  • Contacts dorés pour la transmission fiable des signaux
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...105
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 89,15
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 40 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, TPU, noir