Câble avec prise femelle
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
Câble avec prise femelle
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
- Raccordement fiable de caméras mobiles avec sortie vidéo
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 309,7 | ||
---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Matières | PUR | ||
Matière du corps | PUR | ||
Matière écrou moleté | zamac | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré |
---|