Câble de connexion
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Câble de connexion
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Amortissement [dB/m] | 1,6 |
Résistance interne (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -10...60 |
Indice de protection | IP 54 |
Données mécaniques
Poids [g] | 221,9 |
---|---|
Rayon de courbure minimum [mm] | 16,5; (simple; 15 x 3,3 mm min. 10 x diamètre du câble) |
Matières | boîtier: : PBT GF20 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - caméra 2D/3D
Connecteur: 1 x HFM-Dual, droit |
Raccordement électrique
Câble: 5 m, noir, Ø 3,3 mm |
Raccordement électrique - unité de traitement vidéo
Connecteur: 2 x HFM-Single, droit |