Câble de connexion
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Câble de connexion
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Application
Caractéristique spécifique | Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Résistant aux huiles | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Amortissement [dB/m] | 1,6 |
Résistance interne (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -10...60 |
Indice de protection | IP 54 |
Données mécaniques
Poids [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières | Câble: PUR noir | ||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Accessoires
Accessoires nécessaires |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Connecteur: 2 x HF-Single, droit |
Raccordement électrique
Câble: 5 m, noir, Ø 5,6 mm |