Adaptateur à bague progressive
E40262
COMPRESSION FITTING 1/4 NPT
Adaptateur à bague progressive
E40262
COMPRESSION FITTING 1/4 NPT
- Pour le montage rapide et simple de capteurs de température
- Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Haute tenue en pression
Application
Montage | Adaptateur à bague progressive |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 50 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 50 |
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 38,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement capteurs | Ø 8 mm |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|